概览

优势和特点

  • 适用于 ADATE318 的功能完备的评估板
  • 电源电压:+21 V 和 −10 V,板载电压稳压器
  • 信号输入和输出通过 SMA 连接器断开
  • 通过具有同等长度的 50 Ω 受控阻抗迹线提供的差分对
  • 适用于读取和写入数据的 LED 指示灯
  • 通过 USB 进行控制的 PC 软件

产品详情

EVAL-ADATE318BCPZ 是一款功能完整的评估板,设计用于支持用户简化对 ADATE318 双集成式驱动器、比较器和有源负载 (DCL) 以及每引脚参数测量单元 (PPMU) 的所有特性进行的评估。对于所有信号输入和输出,EVAL-ADATE318BCPZ 通过微缩版本 A (SMA) 端子采用分线连接。差分对通过具有同等长度的 50 Ω 受控阻抗迹线提供。

EVAL-ADATE318BCPZ 仅支持 +21 V 和 −10 V 电源,而板载稳压器则提供所需的器件电源。利用 ADATE318 评估板软件,EVAL-ADATE318BCPZ 可通过板载连接器或 Windows PC 的 USB 端口进行控制。默认设置适用于通过 USB 端口进行控制。通过 USB 可以与 ADATE318 评估板软件进行通信,而 EVAL-ADATE318BCPZ 上的发光二极管指示灯 (LED) 则可以提供读写数据的显示。

ADATE318 数据手册提供了有关 ADATE318 器件的所有功能的完整详细信息,以及有关 ADATE318 中的各寄存器的信息,使用 EVAL-ADATE318BCPZ 时必须参考这些信息。在 ADATE318 产品页面上可以下载所有文档和软件工具。

应用

  • 自动测试设备
  • 半导体测试系统
  • 板测试系统
  • 仪器仪表和特性设备

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADATE318BCPZ 评估板
  • ADATE318 Customer 评估软件 CD

使用入门

需要的设备

  • PC 装有 Windows®
  • USB 2.0 端口和 USB 2.0 高速 A 转 B 线缆
  • 台式电源和控制器线缆
  • 数据计时发生器 (DTG) 或等效设备
  • 示波器