概览

优势和特点

  • 4 层,Rogers RO 4350B
  • 2.92mm 连接器
  • 微带走线
  • 直通、开路和短路校准路径

产品详情

ADAR5000-EVALZ 是一种 4 层覆铜印刷电路板 (PCB),由 0.254 mm (10 mil) 厚的 Rogers 4350B 制成。中央核心采用预浸料,底面有一个未使用的 FR4 层,形成 1.574mm (62mils) 的标称厚度。ADAR5000-EVALZ 上的 P1、P2、P3、P4 和 SUM 端口填充有 2.92mm 插口同轴连接器,且其相应的微带射频走线具有 50Ω 特征阻抗。为校准电路板的走线损耗,在 J7 和 J6 连接器之间提供了一个直通校准路径。J8 和 J9 连接器上提供开路和短路。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的表 1 和图 3。

有关 ADAR5000 的完整详细信息,请参阅 ADAR5000 数据手册,在使用 ADAR5000-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • ADAR5000-EVALZ 评估板
  • 使用入门

    所需设备

  • RF 网络分析器