概览
优势和特点
- 基于ADAR2001 4通道倍频器/滤波器
- 通过SPI可控
- 多种形式的数字接口(3.3 V和1.8 V逻辑)
- 集成1.8 V低压差电源调节器的板载逻辑电平转换器
- 从基于Windows的PC通过USB控制软件
产品详情
ADAR2001-EVALZ评估板专用于测试ADAR2001的性能。ADAR2001是一款4通道4x倍频器/滤波器,专为毫米波安全成像应用而设计。所有RF输入/输出都引出到2.92mm (K)同轴连接器。板载逻辑电平转换器在外部逻辑电平和1.8V片内电平之间转换。
ADI提供一款系统演示平台(SDP)连接器,可以和SDP控制器板配合使用,用于管控内部寄存器,以及在两个内部状态机的编程模式间循环。
ADAR2001拥有两个集成式状态机,一个适用于倍频器部分,另一个适用于发射器部分。时序控制器通过SPI配置,可用于快速在预编程状态下循环。这些时序控制器有以下两种使用方式:
- 外部推进和复位引脚:
- TxADV - 发射器推进(引脚8)
- TxRST - 发射器复位(引脚9)
- MADV - 倍频器推进(引脚10)
- MRST - 倍频器复位(引脚11)
- SPI写入SEQUENCER_CTRL_SPI寄存器(0x44)
应用:
- 毫米波成像
- 毫米波安全
- 毫米波医疗
- 毫米波工业
- 宽带LO倍频器/分配器
文档
-
EVAL-ADAR2001 User Guide2020/8/6WIKI