概览

优势和特点

  • 双通道同步采样ADC
  • 集成差分放大器/ADC驱动器
  • 单端到差分输入配置电路
  • LVDS输出功能
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 板载电源方案
  • FMC-LPC 系统板连接器

产品详情

EVAL-ADAQ8092-FMCZ评估ADAQ8092,后者是一个14位105MSPS高速双通道数据采集µ模块解决方案。该设备采用系统封装(SiP),集成了三个常用的信号处理和调节模块。

该EVAL-ADAQ8092-FMCZ板无需外部电源即能工作,时钟源内需要一个非常细微的抖动。我们建议采用DC1075B来改进时钟信号源。有关 ADAQ8092的完整详细信息,请参阅 ADAQ8092数据手册,在使用 EVAL-ADAQ8092-FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAQ8092-FMCZ 评估板
  • 包含系统板引导软件和 Linux操作系统的Micro-SD存储卡(带适配器)

系统需求

需要的设备

  • 运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
  • EVAL-ADAQ8092-FMCZ
  • 带 12 V 墙壁适配器电源的 Digilent ZedBoard
  • 电源:
  • Rohde& Schwarz SMA100A(时钟源)——建议配备
  • Keysight 336xx系列(信号生成器)——建议配备
  • DC1075B(时钟分频器)——建议配备
  • SMA电缆
  • 衰减器
  • 以测试信号频率为中心的TTE带通滤波器——建议配备
  • SD卡
  • SMA适配器(公到公)

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE软件

ZIP
2.8 MB
ACE plug-in for Board.ADAQ8092 1.2022.39200 [4月 13 25]
The ADAQ8092 Plugin currently supports the EVAl-ADAQ8092-FMCZ board. The ADAQ8092 is a 14-bit, 105 MSPS, high-speed dual-channel data acquisition(DAQ) μModule® solution.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.