概览

优势和特点

EVAL-ADAF1080SDZ

  • USB 接口
  • 软件控制
  • 集成放大器增益
  • 关断功能
  • 与 ADC 采样同步
  • 偏移归零和传感器复位
  • 外部访问连接器
  • 测量测试点

EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 非接触式电流测量
  • ±200 A 标称范围
  • 高达 ±640 A 的扩展范围
  • 小尺寸
  • 低噪声
  • 在使用寿命和温度范围内实现零偏移
  • 单路模拟输出
  • 即插即用

产品详情

ADI 公司提供两种评估板架构,用于评估 ADAF1080。

  • 凭借高性能且与 SDP-B 控制器板兼容的 ADAF1080,EVAL-ADAF1080SDZ 使用户能够简单快速地实现磁通量密度的准确测量。EVAL-ADAF1080SDZ 将 ADAF1080 用作精密场传感器,用户通过图形用户界面 (GUI) 可以进行快速评估。
  • EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ 包括板载低压差 (LDO) 稳压器、多个 ADAF1080 套件和求和放大器,可输出单路模拟电压。ADI 公司的这款评估板有两个版本。EVAL-ADAF1080-3EBZ 内置三个传感器,适用于经济高效的电流测量解决方案,EVAL-ADAF1080-6EBZ 内置六个传感器,适用于需要更高精度和抗干扰能力的应用。

ADAF1080 是一款单轴、高精度低磁场传感器,集成了信号调理功能。该套件内置集成信号调理放大器的低磁场各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有驱动器的翻转线圈和具有驱动器的校准线圈,可用于准确测量磁场。ADAF1080 可实现低噪声、宽动态范围测量,具有零电气偏移、宽带宽、低谐波失真以及集成功能。

使用入门

所需设备

EVAL-ADAF1080SDZ

  • SDP-B 控制器板  
  • USB 电缆(与 SDP-B 控制器板一同提供)  
  • 外部回读电子器件和 5 V 电源(可选)

EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 5 V 电源
  • 采集系统与输出电压兼容
  • 用于控制 ADAF1080 特性的数字线路(可选)