概览

优势和特点

  • 可实现快速试验板试验和原型制作
  • 用户自定义电路配置

产品详情

ADI公司的ADA4945-1CP-EBZ评估板允许用户评估ADA4945-1全差分放大器的性能。ADA4945-1CP-EBZ评估板可配置为接受单端或差分输入信号。

ADA4945-1CP-EBZ评估板利用多个2引脚和3引脚接头控制ADA4945-1的各种特性。施加正确的跳线以便设置ADA4945-1高低输出箝位电平,设置ADA4945-1输出共模电压,选择ADA4945-1的高功率或低功率模式并设置ADA4945-1数字接地电平。

电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。器件放置和电源旁路可以较大程度地提高电路的灵活性和性能。ADA4945-1CP-EBZ评估板支持0402表面贴装技术(SMT)器件、0805旁路电容和2.54 mm接头。

输入和输出信号通过50 Ω侧边引出超小A型(SMA)连接器转至/自此电路板。

ADA4945-1数据手册提供ADA4945-1的完整规格。使用ADA4945-1CP-EBZ评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

硬件 (2)

参考电路