概览

优势和特点

  • 适用于 ADA4522-2 的功能完备的评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供终端安装型 SMA 连接器

产品详情

对于 ADA4522-2 这款 8 引脚、双通道、迷你小外形封装 (MSOP) 运算放大器 (op amp),可利用 EVAL-ADA4522-2ARMZ 进行评估。该评估板中的 ADA4522-2 的两个通道均在增益为 101 的同相放大器中进行配置。输出具有截止频率约为 117 kHz 的低通滤波器,可将 ADA4522-2 的 800 kHz 斩波频率引入的干扰较小化。

评估板的灵活设计允许用户创建多种配置,例如反相和同相放大器、差动放大器和二阶 Sallen-Key 滤波器。此外,测试点和终端安装型微型 A (SMA) 连接器的组合可方便用于输入和输出端。

评估板除旁路电容器 C1 和 C4 外,主要由 0805 尺寸的电阻器和电容器组成,以确保易于用户安装。10 µF 旁路电容(C1 和 C4)的封装尺寸为 2220,可以承受更高的额定电压,因为 ADA4522-2 的最大电源为 55V。

有关 ADA4522-2 的完整详细信息,请参阅 ADA4522-1/ ADA4522-2/ADA4522-4 数据手册,在使用 EVAL-ADA4522-2ARMZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。