概览

优势和特点

  • ADA4511-2 的全功能评估板,是一款双通道低输入偏置电流放大器,采用 8 引脚窄体 SOIC 封装
  • 支持快速原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 边缘安装型 SMA 连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其他电路
    • 提供光电二极管偏置连接
    • 保护走线用于尽量减少漏电流

产品详情

EVAL-ADA4511-2ARZ 是用于测试 ADA4511-2 的评估板,ADA4511-2 是一款双通道低输入偏置电流放大器,采用 8 引脚、标准小型封装 (SOIC_N)。该评估板设计强调简单、易用。评估板上提供可轻松连接测试设备的配置。

EVAL-ADA4511-2ARZ 使用 0603 外形尺寸的表贴元件 (SMT),旁路电容和终端电阻除外。EVAL-ADA4511-2ARZ 具有各种未装配电阻和电容的封装,针对不同的应用电路,为用户提供多种灵活选择。

EVAL-ADA4511-2ARZ 配备光电二极管传感器,可轻松配置跨阻放大器 (TIA)。该布局通过防护措施进行了优化,以确保 TIA 应用中具有极低漏电流和低寄生电容。此外,EVAL-ADA4511-2ARZ 还支持构建不同类型的滤波器。有关选择特定元件值和设计滤波器的信息,请参阅 Analog Filter Wizard。

ADA4511-2 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADA4511-2 数据手册中找到,使用 EVAL-ADA4511- 2ARZ 时,必须结合用户指南进行查阅。

使用入门

  • 直流电源(可提供 +18 V 和 −18 V)
  • 信号源
  • 示波器