概览

优势和特点

  • ADA4510-2的全功能评估板,ADA4510-2是一款双通道低输入偏置电流放大器,采用8引脚窄体SOIC封装
  • 快速进行原型制作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其他电路
  • 可配置光电二极管传感器,以实现快速评估
    • 提供用于光电二极管偏置的连接
    • 保护走线用于尽量减少漏电流

产品详情

EVAL-ADA4510-2ARZ是用于测试ADA4510-2的评估板,ADA4510-2是一款双通道低输入偏置电流放大器,采用8引脚、标准小型封装(SOIC_N)。该评估板设计强调简单、易用。板上提供可轻松连接测试设备的配置。

EVAL-ADA4510-2ARZ使用0603外形尺寸的表贴元件(SMT),旁路电容和终端电阻除外。EVAL-ADA4510-2ARZ具有各种未装配电阻和电容的封装,针对不同的应用电路,为用户提供多种灵活选择。

该评估板配备光电二极管传感器,可轻松配置跨阻放大器(TIA)。电路板布局经过优化,并提供防护措施,确保TIA应用具有低泄漏和低寄生电容。

此外,评估板还支持构建不同类型的滤波器。有关选择特定元件值和设计滤波器的信息,请参阅 https://tools.analog.com/en/filterwizard/

有关该部件的完整详细信息,请参考ADA4510-2数据手册,使用EVALADA4510-2ARZ时必须同时参阅该数据手册。

使用入门

  • EVAL-ADSP1802EBZ evaluation board
  • 5 V adapter power supply