概览
产品详情
ADA4432-1BRJ-EBZ评估板可帮助设计人员轻松、快速观察ADA4432-1视频滤波器在实际应用中的性能。输入信号通过SMA插孔(IN)施加,输出信号从SMA插孔(OUT)获得。通过红色+VS测试点加电。将黑色GND测试点接地。ADA4432-1采用2.7 V至 3.6 V单电源电压供电,功耗约为7 mA。
ADA4432-1BRJ-EBZ评估板可帮助设计人员轻松、快速观察ADA4432-1视频滤波器在实际应用中的性能。输入信号通过SMA插孔(IN)施加,输出信号从SMA插孔(OUT)获得。通过红色+VS测试点加电。将黑色GND测试点接地。ADA4432-1采用2.7 V至 3.6 V单电源电压供电,功耗约为7 mA。