概览

优势和特点

  • ADA4351-2的全功能评估板,ADA4351-2是一款双通道PGTIA,采用不带裸露焊盘的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装
  • 加快原型设计
  • 支持用户定义的电路配置,包括针对光电二极管的配置
  • 提供边缘安装SMA连接器和测试点,可简化与测试设备的连接

产品详情

EVAL-ADA4351-2EBZ评估板旨在帮助用户评估ADA4351-2,这是一款双通道、可编程增益跨阻放大器(PGTIA),具有集成增益开关网络,可通过外部电阻设置两个用户定义的增益状态,采用3 mm × 3mm × 0.78 mm、16引脚引线框芯片级封装(LFCSP)。

EVAL-ADA4351-2EBZ是一块4层印刷电路板(PCB),尺寸为2.9英寸x 2.25英寸。用户指南中的图1和图2分别显示了EVAL-ADA4351-2EBZ的俯视图和底视图。EVAL-ADA4351-2EBZ配备了关键元件,便于用户快速且相对轻松地运行和评估电路板。除此之外,EVAL-ADA4351-2EBZ还在其输入和输出级上提供开放式电阻和电容插槽,便于用户安装具有用户定义值的连接元件,例如低通滤波器(LPF)或分压器。

要使用EVAL-ADA4351-2EBZ,用户可通过超小A型(SMA)母插座边缘安装的方式,将测试设备直接连接到两个通道的输入和输出以及增益开关控制引脚。EVAL-ADA4351-2EBZ还在每个通道上配备了一个未填充的光电二极管插槽,可加快原型设计。

有关ADA4351-2的完整详细信息,请参阅ADA4351-2数据手册,在使用EVAL-ADA4351-2EBZ时,应同时参阅该数据手册和用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • 1个已装配的EVAL-ADA4351-2EBZ评估板
  • 5个分流连接器(2个可用,3个额外)

使用入门

设备要求

  • 硬件
    • 数字万用表(Agilent 34401A)
    • 电源(Agilent E3631)
    • 用于电流源输入的仪表(Keithley 2400)
    • 用于电压源输入的高精度电压源(Datel DVC-8500)
  • 电缆和元件
    • SMA(插头)至BNC连接器(插头)电缆
    • BNC连接器(插口)至双香蕉插头适配器
    • 香蕉至抓取器电缆
    • SMA 50 Ω端接