概览

优势和特点

  • ADA4099-2全功能评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 与测试设备和其他电路的简化连接

产品详情

EVAL-ADA4099-2EBZ评估ADA4099-2——采用10引脚引线框架芯片级封装包(LFCSP),具有鲁棒性的顶级精密运算放大器。EVAL-ADA4099-2EBZ是预填充板,使用1增益配置。

EVAL-ADA4099-2EBZ设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4099-2EBZ在输入和输出上具有终端安装的超小型A版本(SMA)连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的EVAL-ADA4099-2EBZ接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4099-2EBZ结合了表面贴装技术(SMT),以及大部分器件采用0603外壳尺寸,但10μF旁路电容除外。EVAL-ADA4099-2EBZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

有关ADA4099-2的完整详细信息,请参阅ADA4099-2数据手册,在使用EVAL-ADA4099-2EBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

使用入门

需要的设备

  • 双输出直流电源
  • 双通道信号发生器
  • 示波器
  • 香蕉插孔到抓取器电缆
  • BNC到SMA的电缆


所需文件

  • ADA4099-2数据手册