概览

优势和特点

  • ADA4098-2 全功能评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 与测试设备和其他电路的简化连接

产品详情

EVAL-ADA4098-2EBZ 评估 ADA4098-2,它是采用 10 引脚引线框架芯片级封装包(LFCSP)且具有鲁棒性的 Over-The-Top精密运算放大器。EVAL-ADA4098-2EBZ 是预填充板,并使用 1 增益配置。

EVAL-ADA4098-2EBZ 设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4098-2EBZ 在输入和输出上具有终端安装的超小型 A 版本 (SMA) 连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的 EVAL-ADA4098-2EBZ 接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4098-2EBZ结合了表面贴装技术(SMT),以及大部分器件采用 0603 外壳尺寸,但 10μF 旁路电容 (C1 和 C4) 除外。EVAL-ADA4098-2EBZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADA4098-2EBZ 的初级端,图 2 显示了 EVAL-ADA4098-2EBZ 的次级端。

请参阅 ADA4098-2 数据手册,了解完整的规格、套件操作的详细信息和应用电路配置。使用 EVAL-ADA4098-2EBZ 时,应参阅数据手册,同时参阅本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 双输出直流电源
  • 双通道信号发生器
  • 示波器
  • 香蕉插孔到抓取器电缆
  • BNC 到 SMA 的电缆