概览

优势和特点

  • ADA4098-1 全功能评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 与测试设备和其他电路的简化连接

产品详情

EVAL-ADA4098-1HUJZ 评估 ADA4098-1,它是 6 引脚、薄型小外形晶体管 (TSOT)、具有鲁棒性的顶级精密运算放大器。EVAL-ADA4098-1HUJZ 是预填充板,并使用 1 增益配置。

EVAL-ADA4098-1HUJZ 设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4098-1HUJZ 在输入和输出上具有终端安装的超小型 A 版本 (SMA) 连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。还包括批量测试点也,作为输入和输出的替代选项。优化的 EVAL-ADA4098-1HUJZ 接地平面、组件布置和电源,提供了更大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4098-1HUJZ 结合了表面贴装技术 (SMT) ,几乎所有组件的尺寸均为 0805,以简化安装,并在需要时可以选择更换和焊接,但旁路电容器(C1 到 C4)除外,其尺寸固定为 0603。EVAL-ADA4098-1HUJZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

请参阅 ADA4098-1 数据手册,了解完整的规格、套件操作的详细信息和应用电路配置。使用 EVAL-ADA4098-1HUJZ 时,应参阅数据手册,同时参阅本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

EVAL-ADA4098-1HUJZ

使用入门

需要的设备

  • 双输出直流电源
  • 双通道信号发生器
  • 示波器
  • 香蕉插孔到抓取器电缆
  • BNC 到 SMA 电缆