概览
优势和特点
- ADA4097-2 全功能评估板
- 支持高效原型设计
- 用户定义的电路配置
- 与测试设备和其他电路的简化连接
产品详情
EVAL-ADA4097-2EBZ 评估 ADA4097-2 10 引脚、引线框架芯片级封装 (LFCSP)、稳健的 Over-The-Top™精密运算放大器(op amp)。EVAL-ADA4097-2EBZ 是预填充板,并使用 1 增益配置。
EVAL-ADA4097-2EBZ 设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4097-2EBZ 在输入和输出端具有边缘安装的超小型 A 型 (SMA) 连接器,以实现与测试设备或其他电路的高效连接。还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的 EVAL-ADA4097-2EBZ 接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4097-2EBZ 将表面贴装技术 (SMT) 与 0603 外壳尺寸的大多数组件相结合,除了 10μF 旁路电容(C1 和 C4)。EVAL-ADA4097-2EBZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADA4097-2EBZ 的初级侧,图 2 显示了 EVAL-ADA4097-2EBZ 的次级侧。
请参阅 ADA4097-2 数据手册,了解完整规格、器件操作详情和应用电路配置。使用 EVAL-ADA4097-2EBZ. 时,应参阅数据手册,同时参阅本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 双输出直流电源
- 双通道信号发生器
- 示波器
- 香蕉插孔到抓取器电缆
- BNC 到 SMA 的电缆