概览
产品详情
这款针对AD9832的评估板含有SDP-B连接和软件,可通过SDP-B板控制AD9832。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
还可用于评估AD9835。
Eval-AD9832SDZ评估板只能与SDP-B开发板一同使用。
系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0端口
文档
-
• UG-313:评估AD9832 45 mW功耗、3 V至5.0 V、25 MHz可编程波形发生器2011/11/10PDF
-
AD9832 评估工具(EVAL-AD9832EB)2002/10/8PDF496 kB