概览

优势和特点

  • 引脚兼容型TxDAC产品系列中的高性能产品
  • 出色的无杂散动态范围(SFDR)性能
  • 数据格式:二进制补码或标准二进制
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:135 mW (3.3 V)
  • 关断模式:15 mW (3.3 V)
  • 1.2 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型数字接口
  • 32引脚LFCSP封装
  • 边沿触发式锁存器

产品详情

利用AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板,用户可轻松设置和测试AD9740、AD9742、AD9744和AD9748器件的32引脚引线架构芯片级封装(LFCSP)。该产品仔细考虑了布局和电路设计,同时提供原型设计区,方便用户在要求高分辨率和高速转换的应用中对AD9740、AD9742、AD9744和AD9748进行高效评估。

AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板可以灵活操作采用各种配置的AD9740、AD9742、AD9744和AD9748。可能的输出配置包括变压器耦合、电阻端接以及单端和差分输出。数字输入由各种字发生器驱动,通过片内选项可添加电阻网络以实现适当的负载端接。用户可以使用AD9740、AD9742、AD9744和AD9748的省电特性并可选择时钟和数据模式。

AD9740、AD9742、AD9744和AD9748属于TxDAC®系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的3G宽带产品。TxDAC系列由引脚兼容的14、12、10、8位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件均采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列。AD9740、AD9742、AD9744和AD9748还可以根据性能、分辨率和经济成本,向上或向下选择适合的器件。AD9740、AD9742、AD9744和AD9748均提供出色的交流和直流性能,同时支持高达210 MSPS的更新速率。

AD9740、AD9742、AD9744和AD9748具有低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。降低满量程输出电流可以将功耗降至60 mW,而性能只是略有下降。在省电模式下,待机功耗也可降至约15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。这些器件集成了边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持3 V逻辑系列。

有关AD9740、AD9742、AD9744和AD9748的更多信息,请参阅相应的数据手册。使用AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

文档

  • 查看全部 (6)
  • 用户手册 (4)
  • 评估设计文件 (2)
  • 软件

    ACE软件

    ZIP
    448 KB
    ACE plug-in for Board.AD9744 1.2020.49200 [12月 01 20]
    AD9740, AD9742, AD9744 and AD9748 Evaluation Board Plug-in.
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    硬件 (1)

    控制器板