概览

优势和特点

  • 6V/2A开关电源(如CUI EPS060250UH-PHP-SZ)(可选)
  • 12V/3 A开关电源
  • 模拟信号源和抗混叠滤波器
  • 模拟时钟源(若未使用板载晶振)
  • 运行Windows的PC
  • 建议使用USB 2.0端口(兼容USB 1.1)
  • AD9656评估板(AD9656EBZ)
  • HSC-ADC-EVALEZ数据采集板


产品详情

AD9656EBZ评估板用于评估AD9656四通道16位ADC。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALEZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,可让用户下载捕获的数据,并使用对用户友好的图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9656的SPI可编程功能。

AD9656数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在“高速ADC评估板”页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板