概览
优势和特点
- AD9637的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 外部、片上振荡器或AD9517时钟选项
- 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
- 片上LDO调节器或开关调节器,需要外部6V、2A直流单电源供电
- VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
产品详情
AD9637-80EBZ用于评估八通道12位ADC AD9637。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9637的SPI可编程功能。
AD9637数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。
相关产品
文档
-
Visual Analog2015/5/12
-
Evaluating the AD9257/AD9637 Analog to Digital Converters2013/3/25WIKI
-
AD9637 Design and Integration FIles2013/7/19ZIP1553 kB