概览
产品详情
AD9253CE01A评估板用于评估AD9253-125和AD9633-125四通道14和12位ADC。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALC的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9253和AD9633的SPI可编程功能。用户指南UG-328提供用于配置器件进行实验室性能评估的文档和说明。(WIKI知识库)
AD9253和AD9633 数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com.
文档
-
Visual Analog2015/5/12
-
AD9653/AD9253/AD9633 Design and Integration Files2012/3/22ZIP1125 kB