概览
产品详情
本页提供评估AD9609的评估板文档和订购信息。
AD9609-80EBZ用于评估单通道10位ADC AD9609。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9609的SPI可编程功能。
AD9609数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。
相关产品
文档
-
Visual Analog2015/5/12
-
AD9649/AD9629/AD9609 原理图2011/8/19PDF190 kB
-
AD9649/AD9629/AD9609 Gerber文件2011/8/19ZIP515 kB