概览
优势和特点
- 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 5个交流耦合差分LVDS SMA连接器
- 7个LVDS差分接头,用于额外输出
- SMA连接器用于
2个参考输入
电荷泵输出
时钟分配输入 - 通过USB接口连接PC
- 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
产品详情
AD9522-x(以下简称AD9522)是一款极低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达24个输出。AD9522具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9522系列还提供用于外部VCXO的必要配置。
AD9522评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9522的全部特性。
相关产品
文档
-
AD9522 Schematic (Rev. A)2012/9/17PDF248 K
-
UG-077:AD9522-x评估板用户指南2010/1/28PDF
-
AD9522-3 Evaluation Board Register Setup2012/9/17
-
AD9522 Simulation File for the ADIsimCLK2012/9/17
-
AD9522 Bill of Materials (Rev. A)2012/9/17XLS44 K