概览

优势和特点

  • 缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
  • 32 kB FIFO depth at 133 MSPS (upgradable)
  • 通过ADC Analyzer™实时FFT测量性能,并进行时域分析 分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
  • 简单USB端口接口(2.0)
  • 支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
  • 片上调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
  • 兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP

产品详情

高速ADC FIFO评估套件包括最新版ADC分析仪和缓冲器存储板,用以获取来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。 FIFO板通过USB端口连接到PC,并与ADC分析仪配合使用快速评估高速ADC的性能。 用户可以查看特定模拟输入和编码速率的FFT,对SNR、SINAD、SFDR和谐波数据进行分析。

该评估套件设置简单。 所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。 一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

HSC-ADC-EVALB-DCZ可配合单通道、多通道ADC和具有解复用数字输出的转换器使用。

硬件 (1)

控制器板