概览

优势和特点

  • 简单 USB 端口接口 (2.0)
  • 支持带串口接口 (SPI) 的 ADC
  • 板载稳压器电路,不需要电源,包含 6 V,2 A 开关电源
  • 实时 FFT 和时域分析
    分析 SNR、SINAD、SFDR 和谐波
  • 随 AD9246S-EMX 工程单元一起安装(外形、配合和功能在整个温度范围内与飞行单元相同)

产品详情

EVAL-AD9246S 支持 AD9246S 125 MSPS 空间级模数转换器。在与 HSC-ADC-EVALCZ 捕获板配对时,该评估板可提供用于评估 AD9246S 性能的平台。模拟输入和时钟信号可以通过边缘安装型 SMA 连接器传送到板上。板上的头部可用于选择使用板载电源解决方案(默认)或使用外部电源(拆除跳线)。

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板