概览

优势和特点

  • 缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
  • 32 kB FIFO深度(133 MSPS,可升级)
  • 使用ADC Analyzer™测量性能
    实时FFT和时域分析
    分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
  • 简单USB端口接口(2.0)
  • 支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
  • 板载调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
  • 兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP

产品详情

高速ADC FIFO评估套件包括最新版ADC分析仪和缓冲器存储板,用以获取来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。FIFO板通过USB端口连接到PC,并与ADC分析仪配合使用快速评估高速ADC的性能。用户可以查看特定模拟输入和编码速率的FFT,对SNR、SINAD、SFDR和谐波数据进行分析。

该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

HSC-ADC-EVALB-DCZ可配合单通道、多通道ADC和具有解复用数字输出的转换器使用。

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板