概览
优势和特点
- AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 外部、板载振荡器或AD9517时钟选项
- 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
- LDO调节器或开关电源选项
- VisualAnalog® 和SPI控制器软件接口
产品详情
本页提供评估AD9204的评估板文档和订购信息。
AD9204-80EBZ用于评估双通道10位ADC AD9204。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9204的SPI可编程功能。
AD9204数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。
相关产品
文档
-
Visual Analog2015/5/12
-
Evaluating the AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD9648/AD9628/AD9608 Analog-to-Digital Converters2022/1/4WIKI
-
UG-003: UG-003评估板用户指南2009/11/30PDF2699 kB
-
AD9268_58_51_31_06_69/AD9650_48_28_08 Design and Integration Files2022/1/4ZIP2M
-
AD9204/AD9231/AD9251/AD9258/AD9268/9650 Gerber文件2009/4/23ZIP1082 kB
-
AD9204/AD9231/AD9251/AD9258/AD9268/AD9650 原理图2009/4/23PDF1032 kB