概览
优势和特点
- 只需一个连接,即可简单评估 AD9166 矢量信号发生器 IC
- 集成板载时钟,采用 ADF4372
- 集成板载电源和电源时序控制器
产品详情
评估板连接到 ADS7-V2EBZ 码型发生器,用于快速评估高速矢量信号发生器 AD9166。ADS7-V2EBZ 自动设置信号数据格式,并通过 JESD204B 链路将其发送到评估板,从而简化了器件的评估。评估板由通过 ADS7-V2EBZ 提供的现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 电源供电。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel® 的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。
评估板包括一个时钟缓冲器 HMC7044,该缓冲器为 ADS7-V2EBZ 提供基准时钟,为 ADS7-V2EBZ 和集成在 AD9166 内部的数模转换器 (DAC) 提供 SYSREF± 信号。板载 ADF4372 为 DAC 生成一个采样时钟。
基准时钟和采样时钟可通过板载超小型版本 A (SMA) 端口从外部连接。SYSREF± 可以通过 FMC 连接器从外部源(例如 FPGA 开发套件)连接到 AD9166。
用户指南的图 3 概述了各种时钟配置。可以通过在评估板上的正确位置焊接 0 Ω 电阻器(跳线)并按照用户指南中的板载时钟部分说明配置 ADF4372 和 HMC7044 来选择时钟路径。
ADI公司提供的 AD9166 数据手册中含有 AD9166 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅此用户指南。
使用入门
需要的设备列表
- ADS7-V2EBZ 码型发生器和数据采集板
- 频谱分析仪
- 可选的双正弦时钟源(能够提供6 GHz的频率,具有 <0.5 ps rms 的抖动)
文档
-
Schematic2020/9/24PDF
-
Gerber Files2020/9/24ZIP
-
BRD Files2020/9/24BRD
-
BOM2020/9/24CSV