概览
产品详情
用于四通道、16位2.8 GSPS、TxDAC+数模转换器AD9144的评估板,该转换器提供最高2.8 GSPS采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF672x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。四线式串行端口接口可对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在14 mA至26 mA范围内进行编程。
文档
-
AD9144-FMC-EBZ Quick Start Guide2022/11/15WIKI
-
AD9144 Evaluation Board Documentation2014/5/27WIKI