概览

优势和特点

  • 可轻松评估AD8460
  • 轻松连接至任何控制器板
  • 可靠的热管理

产品详情

EVAL-AD8460SDZ板用于轻松评估AD8460,采用12 mm × 12 mm、80引脚薄型四方扁平封装(TQFP),顶部有一个用于安装散热器的裸露焊盘。该评估板提供了一个平台,可用于快速方便地评估AD8460的各种用户定义配置。

AD8460非常适合要求苛刻的应用,例如高速任意波形生成、可编程电源和LCD/OLED面板形成。

评估板硬件和软件支持全面运行AD8460模拟模式生成(APG)和任意波形生成(AWG)模式。AD8460数据手册提供AD8460的完整规格以及有关器件操作的详细信息。请将数据手册与用户指南一起参阅。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 显示面板形成和测试
  • 压电驱动器
  • 可编程电源

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD8460SDZ evaluation board
  • Aluminum heat sink
  • Tubeaxial fan

使用入门

所需的硬件和软件

  • SDP-H1或SDP-B控制器板,必须单独购买
  • ACE软件
  • EVAL-AD8460SDZ ACE插件