概览
优势和特点
- 通过引脚访问的独立AD8452
- 简化操作:连接电源和示波器,然后开始查看波形
- 精确的增益测量包括板载精密5 V基准电压源
- 经过工厂测试
- 四个可选控制环路可用,但不是正常工作所必需的;根据需要可以旁路
- 安全:仅存在低功耗电路;没有偶然功率放电
产品详情
AD8452-EVALZ是一个用于AD8452的平台,设计用于研究AD8452模拟和脉冲宽度调制(PWM)特性和性能,而不会增加驱动器和/或开关模式电源(SMPS)设计的复杂性。为了方便起见,评估板中内置精密5 V基准电压源IC和四个调整电位计,用于驱动电池电流和电压ISET和VSET输入。这些器件引脚均可通过测试环路或探针基板访问。同时,AD8452-EVALZ可以灵活连接和驱动输出电平范围为1 A至15 A的典型半桥电感输入SMPS。SMPS和相关元件由用户指定和提供。
AD8452设计用作商业电池测试与化成系统的核心控制器。它具有先进的小型化以及超高的模拟精度,可应对家庭运输和储能应用中高储能密度锂离子电池组的量产挑战。
使用评估板时,应同时参考AD8452数据手册与用户指南UG-1180,了解有关详细的器件工作原理以及更多信息。
相关产品
文档
-
AD8452 Demo System 12V Power Module2021/3/12PDF34 K
-
UG-1180: Universal Evaluation Board for the AD8452 (Rev. 0)2017/11/2PDF840 K
-
UG-1181: AD8452 System Demo Evaluation Board (Rev. 0)2017/11/2PDF1 M