概览
优势和特点
- 实现快速试验板和原型设计
- 可轻松配置单向或双向操作
- 包括电流检测分流电阻器的配置
- 轻松连接测试设备
- 包括输入滤波器和输出滤波器的配置
- 解耦的电源线
产品详情
AD8410ARM-10-EVALZ 旨在帮助评估 10 引线 MSOP AD8410A 电流检测放大器。这些评估板旨在便于配置不同工作模式,并允许对负载进行灵活控制。可以将最大标准尺寸为 2818 的分流电阻器 (R1) 焊接到两个板上。
AD8410ARM-10-EVALZ 包含采用标准迷你小外形封装 (MSOP) 的 AD8410A-10。本用户指南中,AD8410ARM-10-EVALZ 被称为 AD8410A-10 评估板。
AD8410A-10 的完整规格请参阅 AD8410A 数据手册。使用 AD8410A-10 评估板时请参阅本用户指南。
应用
- 同相或高端电流感应:
- BLDC 电机、低电感电机的电机控制
- 双向 48V 至 12V DC-DC 转换器
- 电磁阀控制
- 电源轨监控
- 低端电流检测