概览

优势和特点

  • AD8403的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD8403支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,提供±1%通道间匹配容差。


此外,AD8403采用多功能SPI串行接口,工作速率高达50 MHz。


EVAL-AD8403SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD8403数据手册中找到AD8403部件的完整技术规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD8403SDZ 板
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD8403数据手册电子版
    • UG-255用户指南电子版

硬件 (1)

控制器板