概览
产品详情
AD8350AR15-EVAL是一款4层FR4评估板,用于轻松评估AD8350的所有特性。该评估板经配置可使用单端50 Ω测试设备实现轻松评估。输入和输出变压器具有4比1阻抗比,将AD8350的200 Ω输入和输出阻抗变为50 Ω。
AD8350AR20-EVAL是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8350的所有特性。该评估板经配置可使用单端50 Ω测试设备实现轻松评估。输入和输出变压器具有4比1阻抗比,将AD8350的200 Ω输入和输出阻抗变为50 Ω。
文档
-
EVAL-ADDIFFAMP: Differential Driver Evaluation Board Data Sheet (Rev. A)2000/1/1PDF103 kB
-
AD8350-AR20 Gerber 文件2011/9/11ZIP134 kB
-
AD8350-AR15 Gerber 文件2011/9/11ZIP134 kB