概览
产品详情
AD8341-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8341的所有特性。内置具有单端设置的RF输入、基带输入和RF输出SMA连接功能。如果用户需要,卡片边沿上的基带输入可提供全差分信号。通过VP和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/125 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。文档
-
AD8341 Gerber文件2011/9/10ZIP279 kB