概览
产品详情
AD8340-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8340的所有特性。内置具有单端设置的RF输入、基带输入和RF输出SMA连接功能。如果用户需要,卡片边沿上的基带输入可提供全差分信号。通过VP和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/130 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。相关产品
文档
-
AD8340: 700 MHz to 1000 MHz RF Vector Modulator Data Sheet (Rev. C)2006/9/28PDF463 K
-
AD8340 Gerber文件2011/9/30ZIP277 kB