概览
产品详情
有三种电路配置可供选用:- AD8337-EVALZ:直流耦合、同相增益和双电源。
- AD8337-EVALZ-INV:直流耦合、反相增益和双电源。
- AD8337-EVALZ-SS:交流耦合、同相增益配置和单电源。
这些评估板装配齐全并经过测试,可立即投入使用。只需连接适当的电源和信号源即可。针对前置放大器(PrA)和VGA输出提供了SMA连接器。
详情参见AD8337数据手册。这些评估板装配齐全并经过测试,可立即投入使用。只需连接适当的电源和信号源即可。针对前置放大器(PrA)和VGA输出提供了SMA连接器。
详情参见AD8337数据手册。