概览
产品详情
AD8319-EVALZ是一款配置齐全的4层评估板,采用4.5 V至5.5 V单电源供电。通过配置反馈电阻为开路或短路,该板可在“控制器”或“测量”模式下工作。使用板上提供的电阻和滤波网络可对每种模式下的性能进行优化。输入配置为单端操作并提供50 Ω的宽带输入阻抗。该板还向用户提供选项以优化输出滤波和温度补偿界面。文档
-
AD8319 Gerber 文件2011/9/26ZIP285 kB