概览

优势和特点

  • 无需软件操作
  • 采用双电源供电(±7至±15 V)
  • 通过DIP开关选择增益
  • 多个测试点用于外部激励
  • 信号路径使用SMA连接器

产品详情

AD8251-EVALZ用户指南详细介绍如何使用AD8251- EVALZZ评估板评估AD8251。本用户指南概要介绍评估AD8251所需的基本连接,以及获取所需输出可用的开关设置。


AD8251- EVALZ评估板上提供许多配置选项,允许在嘈杂环境中增加输入滤波和输出滤波选项。逻辑控制配有片上5.0 V稳压器和双列直插式封装(DIP)开关。然而,如果将每个DIP开关位置设置为打开,片上测试点可以覆盖和削波这些逻辑信号。