概览
产品详情
AD8250-EVALZ评估板片上集成增益设置开关,可以快速演示AD8250的软件增益编程能力。此外,可以将一个外部逻辑发生器连接到AD8250-EVALZ SMA端口以测试PGIA的增益控制。欲了解完整说明,请参见AD8250-EVALZ数据手册。欲了解相关规格,请参见AD8250在线数据手册。
文档
-
AD8250-EVALZ:G = 1/2/5/10、10 MHz、20 V/μs可编程增益仪表放大器评估板数据手册2007/6/8PDF197 kB