概览

优势和特点

  • AD8143/AD8145的全功能评估板
  • Cat-5或SMA用作输入,VGA或SMA用作输出
  • 工作电压:±5 V

产品详情

AD8143和AD8145均为三通道、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆或差分印刷电路板(PCB)走线接收红绿蓝(RGB)信号而设计。 这些产品也可接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输。 两款产品均提供两个具有迟滞特性的辅助比较器,用来解码在接收共模电压下编码的视频同步信号。 这些比较器接收数字信号,或可用作通用型比较器。


AD8143和AD8145可与三通道差分驱动器AD8133和AD8134配合使用,为通过5类(Cat-5) UTP电缆传输RGB信号应用(包括键盘、视频和鼠标(KVM))提供完整的低成本解决方案。 AD8143和AD8145具有出色的共模抑制比,因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。


AD8143采用+5 V至±12 V单电源供电,电源电压范围较宽,所以共模范围也较宽。 在驱动端与接收端之间的地电位相差数伏且不使用隔离变压器的系统中,AD8143的宽共模输入范围能够保持信号的完整性。 AD8143在增益为1时保持稳定。利用外部电阻就可以轻松设置闭环增益。


通过将每个通道的GAIN_x引脚连接到对应的输出(增益 = 1)或连接到基准电压(增益 = 2)(通常接地),AD8145可配置为差分至单端增益1或2。 AD8145每个通道上提供REF_x输入,允许设计人员对输出信号进行电平转换。


AD8143和AD8145均采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。 AD8143的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围,同时AD8145的工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。AD8145仅为汽车应用级产品,已通过汽车应用认证。


相关产品