概览
产品详情
EVAL-AD7989-5SDZ是用于AD7989-1和AD7989-5的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。系统需求
- Windows XP SP2,32位
- Windows Vista,32和64位
- Windows 7,32和64位
- USB 2.0端口
文档
-
10 Lead PulSAR® Family Evaluation Board User Guide2012/4/10WIKI