概览

产品详情

EVAL-AD7984SDZ是针对AD7984的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合系统开发平台板使用时的操作与设置。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。

系统需求

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


硬件 (1)

控制器板