概览
产品详情
AD7902数据手册中提供了AD7902的完整说明,在使用该评估板时应参考。EVAL-AD7902SDZ评估板设计用于演示低功耗产品AD7902的性能,以利于了解各种系统应用的接口。AD7902是一款双通道、伪差分16位、1 MSPS PulSAR® ADC。该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板EVAL-SDP-CB1Z一起使用。评估板通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的J6,J10,J14,J15来连接低噪声模拟信号源。
用户PC软件可执行文件通过USB连接的SDP板EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。
板上器件包含:
ADR435:高精度,缓冲带隙5.0V基准电压源
AD8031:基准电压缓冲器
ADA4841-1:带运算放大器的信号调理电路
ADP7104 和 ADP2301:获得板上所需电压电平的稳压器
- AD7902的全功能评估板
- 多功能模拟信号调理电路
- 片内基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
- 可兼容系统演示板(EVAL-SDP-CB1Z)
- PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
文档
-
UG-608:评估AD7902双通道伪差分16位、1 MSPS PulSAR ADC2014/2/26PDF2091 kB