概览
优势和特点
- AD7781的全功能评估板
- 独立USB接口
- 各种链路选项
- 用于控制AD7781的PC软件
产品详情
EVAL-AD7781是一款引脚可编程、低功耗、20位Σ-Δ型(Σ-Δ) ADC AD7781的评估板。AD7781是一款适合低频测量应用(如桥式传感器系统)的完整模拟前端。它具有一个差分输入并内置一个低噪声仪器仪表放大器。输出数据速率可编程为10 Hz或16.7 Hz。AD7781还具有一个板载时钟,无需外部时钟。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高20位无失码性能。输入信号施加于模拟调制器。调制器输出由片内数字滤波器处理。AD7781模拟输入通道接受±VREF或±VREF/128模拟输入信号。更新速率编程为10 Hz时,若增益为128,rms噪声为44 nV。在上述两个输出数据速率下,还可提供50 Hz/60 Hz同步抑制。
评估板与IBM兼容PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户利用AD7781轻松实现通信。
请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。
请注意将AD7781评估板连接到PC之前,应先安装AD7781评估板软件。
AD7781评估板上的另一个元件是高精度、低功耗、3.3 V输出电压调节器ADP3303,用于向USB/SPI接口供电。