概览

产品详情

AD7712转换器利用Σ-Δ技术提供16位精度(0.0015% FSR)、24位无失码性能。该器件集成双通道可编程增益前端、可编程低通数字滤波器和双向串行接口。其中一个模拟输入和基准电压源输入是差分输入,并且在差分模拟输入端,器件可接受低至20 mV的满量程输入。第二个模拟输入包含输入衰减电路,可接受最高±10V的输入。该器件具有自校准模式,可移除内部失调和增益误差;还具有系统校准模式,可移除外部电路失调和增益误差;以及背景校准模式,可自动移除内部失调和增益误差。此外,AD7712灵活的串行接口允许其直接连接数字信号处理器(ADSP-2101、TMS320C25等)和微控制器(8XC51、68HC11等)。有关AD7712的完整数据请参考ADI的AD7712数据手册,使用评估板时,应同时参阅技术笔记。