概览

优势和特点

  • AD7616和AD7616-P的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立工作能力
  • 兼容SDP-B控制器板
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ是一款单一的全功能评估板,专为轻松评估AD7616和AD7616-P模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过120路高速系统演示平台(SDP-B)连接器(J10)由EVAL-SDP-CB1Z控制。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B板可通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从AD7616和AD7616-P产品页面下载。


AD7616和AD7616-P器件的完整技术规格参见AD7616和AD7616-P数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南(UG-1012)。有关EVAL-SDP-CB1Z的全部详细信息,请访问SDP-B产品页面。