概览
优势和特点
- 适用于 AD74413R 的全功能评估板
- 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
- 兼容 SPI
- 基于 PC 的控制软件
产品详情
EV-AD74413RSDZ 是一款功能完备的评估板,可用于评估 AD74413R 的特性。AD74413R 是一款软件可配置的四通道输入/输出套件。该套件具有用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能。这些功能集成在一个带串行外设接口 (SPI) 的单芯片解决方案中。
EV-AD74413RSDZ 可通过系统演示平台 (SDP) 进行控制。SDP-S 使用 AD74413R 评估软件,通过 PC 的 USB 端口来控制 EV-AD74413RSDZ。
EV-AD74413RSDZ 需要一个 14 V 至 28.8 V 的 AVDD 工作电源。当 EV-AD74413RSDZ 连接到 PC 时,PC 为 SDP-S 提供电源。
有关 AD74413R 的更多信息,请参阅 AD74413R 数据手册。在使用 EV-AD74413RSDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1697: AD74413R Evaluation Board2019/11/19PDF1 M