概览

优势和特点

  • 适用于 AD74115H 的功能完备的评估板
  • 系统电源和隔离由ADP1034提供
  • 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
  • 兼容 SPI
  • 基于 PC 的控制软件
  • 无OS MBED驱动器提供C语言代码示例

产品详情

EVAL-AD74115H-ARDZ是一款功能完备的评估板,可用于评估完整系统解决方案下AD74115H的特性,其中电源和隔离由ADP1034提供。AD74115H是一款单通道软件可配置输入和输出设备。该设备具有用于模拟输出、模拟输入、数字输入、数字输出和2线、3线、4线电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有兼容的串行外设接口(SPI)。

EVAL-AD74115H-ARDZ可通过系统演示平台(SDP)板进行控制。借助EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)板,可以利用AD74115H评估软件通过PC的USB端口来控制EVAL-AD74115H-ARDZ。EVAL-AD74115H-ARDZ需要一个4.5 V至60 V的工作电源。PC为SDP-K1板提供电源。

有关AD74115H和ADP1034的完整详细信息,请参阅 AD74115H和ADP1034数据手册,在使用EVAL-AD74115H-ARDZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
  • 台式电源和连接器电缆
  • 运行Windows 7® 或Windows 10操作系统的PC


所需文件

  • AD74115H数据手册
  • ADP1034数据手册
  • ADR4525数据手册


所需的软件

  • 用于控制的AD74115H软件
  • 运行C语言编写的示例代码的Mbed Studio

硬件 (1)

控制器板