概览
产品详情
EVAL-AD7403FMCZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估AD7403隔离式模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 该评估板可通过 EVAL-SDP-CH1Z的FMCZ连接器(J9)控制。 SDP-H1板(EVAL-SDP-CH1Z)允许通过PC的USB端口并使用评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从随附的安装CD上获取。板上器件包含:
ADuM6000:隔离式iCoupler® 5kV,DC-DC转换器
ADP2441:36 V、1A同步降压DC-DC调节器
ADP7104ARDZ-5.0:5 V低噪声LDO
产品特性- AD7403的全功能评估板
- 板上电源
- 独立工作能力
- 兼容系统演示平台SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z)
- PC软件用于控制和数据分析(评估套件内的CD包含软件)
- 评估板
- CD包含评估板软件安装程序 (需额外设备)
- EVAL-SDP-CH1Z(需单独订购)包括USB电缆和12 V壁式电源适配器。
- 信号源
- 运行Windows XP SP3、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC
相关产品
文档
-
UG-683:评估16位隔离式Σ-Δ型ADC AD74032014/5/20PDF1847 kB
-
AD7403设计文件2014/5/22ZIP0
-
客户支持和全面的产品支持2024/12/12