概览

优势和特点

  • 适用于 AD7175-8 的功能完备的评估板
  • PC 控制与 ADI 公司的 SDP-K1 板 (EVAL-SDP-CK1Z) 配合使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD7175-8ARDZ 评估板具有 AD7175-8,这是一款 24 位、250kSPS 模数转换器 (ADC),带有集成模拟输入缓冲器、板载电源调节和用于放大器评估的外部放大器部分。5V USB 被调节为 5V 和 3.3V;为 AD7175-8 以及支持组件供电。评估板通过系统演示平台 (SDP) 控制器板 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 连接到 USB 端口。

AD717x ACE 软件通过用户可访问的寄存器接口完全配置 AD7175-8 套件功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式提供直流时域分析,以进行 ADC 性能评估。产品数据手册提供了 AD7175-8 的完整规格,使用评估板时必须同时参阅数据手册和本用户指南。有关 SDP-K1 控制板的完整详细信息请参阅 Analog Devices 网站。

使用入门

所需设备

  • EVAL-AD7175-8ARDZ
  • EVAL-SDP-CK1Z
  • 直流信号源
  • USB 线缆
  • 运行 Windows 且带有 USB 2.0 端口的 PC